Chave com encaixe, para soltar ou apertar a porca de capa QUICKON, abertura de chave 22 mm
Chaves de fenda e parafusadeiras sem fio
As chaves de fenda da família de produtos SCREWFOX são adequadas para diversos tipos de parafusos. Isso é válido principalmente para os produtos do nosso sortimento de réguas de bornes. Os punhos com formato ergonômico das chaves de fenda permitem a transmissão dos torques requeridos com a força adequada. Chaves torquimétricas e parafusadeiras sem fio ajustáveis completam o programa de produtos.
Ponta de parafusadeira, abertura, acionamento E6,3-1/4", tamanho: 0,45 x 2,4 x 70 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Conjunto de chaves de fenda, Torx® com furo, 6 peças, incl. prateleira, conteúdo: TX 8 x 60; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 100; TX 25 x 100; TX 30 x 115
Ponta de parafusadeira, fenda, acionamento E6,3-1/4", tamanho: 0,5 x 3,0 x 70 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Detector de tensão, um polo, para 150-250 V, conforme DIN 57680/6 e VDE 0680/6, também pode ser utilizado como ferramenta de acionamento para terminais de conexão por força de mola, tamanho: 0,5 x 3,0 x 70 mm , com isolamento VDE, com proteção antideslizante
Chave de fenda, cruz PZ (trabalhada a laser), sem isolamento, tamanho: PZ 2 x 100, cabo de dois componentes, com proteção antideslizante
Chave de fenda, para parafusos com ranhura, graduada, para parafusos para conector de teste, tamanho: 0,6x3,5x100 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante
Ponta de parafusadeira, fenda, acionamento E6,3-1/4", tamanho: 0,6 x 3,5 x 50 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Ponta de parafusadeira, positivo-negativo PH/fenda, acionamento E6,3-1/4", tamanho: PH 1 x 70 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Ferramenta de acionamento, para todas as molas de tração de 1,5 mm de PT 1,5/S e FT 1,5
Suas vantagens
- Durabilidade: acionamentos temperados e especialmente endurecidos
- Alta transmissão de torque através da geometria de punhos de dois componentes
- Sólido graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
Quer sejam pontas, chaves de fendas com os mais variados sistemas de acionamento e tamanhos, chaves torquimétricas sem fio ou manuais - a Phoenix Contact tem a ferramenta de parafusar certa para você. Tire proveito das funções inteligentes das nossas chaves de fenda:
Chave de fenda SCREWFOX em utilização no quadro de comando
Ferramenta para parafusar SCREWFOX
As chaves de fenda estão adaptadas perfeitamente aos canais dos parafusos e bornes.
Os cabos com dois componentes e formatos ergonômicos garantem uma fixação perfeita e auxiliam um trabalho sem fadiga.
Chave de fenda VDE
Chave de fenda VDE
Como obter a máxima acessibilidade em canais de parafusos e bornes? É muito simples: comas novas chaves de fenda VDE estreitas.
O isolamento não fica saliente, uma vez que está integrado na haste da lâmina. Assim, você pode montar e conectar os bornes de modo seguro, em conformidade com as normas VDE.
Torque preciso
Torque preciso
O torque com ajuste fino oferece uma adaptação perfeita aos diversos tamanhos de parafuso e garante sempre torques constantes. O componente suave do punho é antideslizante e permite a transmissão de altos torques.
Parafusadeira sem fio SF-ASD 16
Parafusadeiras sem fio altamente precisas
A parafusadeira sem fio SF-ASD 16 é uma prática parceira para conectar condutores em conexões a parafuso. Em posição reta ou angular, você utiliza a nova parafusadeira sem fio até mesmo em espaços reduzidos. O ajuste de torque de 16 níveis, com interruptor de rotação em sentido horário/anti-horário integrado no punho, torna possível a realização de aplicações de parafusamento diversificadas de modo confortável e variado.