Ponta de parafusadeira, sextavada, acionamento E6,3-1/4", tamanho: Hex 4 x 89 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Chaves de fenda e parafusadeiras sem fio
As chaves de fenda da família de produtos SCREWFOX são adequadas para diversos tipos de parafusos. Isso é válido principalmente para os produtos do nosso sortimento de réguas de bornes. Os punhos com formato ergonômico das chaves de fenda permitem a transmissão dos torques requeridos com a força adequada. Chaves torquimétricas e parafusadeiras sem fio ajustáveis completam o programa de produtos.
Ponta de parafusadeira, Torx®, acionamento E6,3-1/4", tamanho: TX 20 x 50 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Chave de fenda, positivo-negativo, PH/fenda, com isolamento VDE, tamanho: PH 1 x 80, cabo de dois componentes, com proteção antideslizante
Conjunto de chaves de fenda, fenda/cruz Pozidriv®, 6 peças, incl. prateleira
Ponta de parafusadeira, sextavada, acionamento E6,3-1/4", tamanho: Hex 4 x 50 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Coroa de encaixe para a montagem de conectores de 7/8", com diâmetro serrilhado de 25 mm, com acionamento sextavado de 4 mm
Ponta de parafusadeira, sextavada com cabeça esférica, acionamento E6,3-1/4", tamanho: Hex 5 x 89 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Chave de fenda, positivo-negativo, PZ/fenda, com isolamento VDE, tamanho: PZ 2 x 100, cabo de dois componentes, com proteção antideslizante
Coroa de encaixe para a montagem de conectores de encaixe M12, com serrilhado sextavado com tamanho da chave de 18 mm, com acionamento sextavado de 4 mm
Chave de fenda com isolamento fino integrado na lâmina, tamanho: 0,6 x 3,5 x 100 mm, cabo de dois componentes, com proteção antideslizante, 10 unid.
Suas vantagens
- Durabilidade: acionamentos temperados e especialmente endurecidos
- Alta transmissão de torque através da geometria de punhos de dois componentes
- Sólido graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
Quer sejam pontas, chaves de fendas com os mais variados sistemas de acionamento e tamanhos, chaves torquimétricas sem fio ou manuais - a Phoenix Contact tem a ferramenta de parafusar certa para você. Tire proveito das funções inteligentes das nossas chaves de fenda:
Chave de fenda SCREWFOX em utilização no quadro de comando
Ferramenta para parafusar SCREWFOX
As chaves de fenda estão adaptadas perfeitamente aos canais dos parafusos e bornes.
Os cabos com dois componentes e formatos ergonômicos garantem uma fixação perfeita e auxiliam um trabalho sem fadiga.
Chave de fenda VDE
Chave de fenda VDE
Como obter a máxima acessibilidade em canais de parafusos e bornes? É muito simples: comas novas chaves de fenda VDE estreitas.
O isolamento não fica saliente, uma vez que está integrado na haste da lâmina. Assim, você pode montar e conectar os bornes de modo seguro, em conformidade com as normas VDE.
Torque preciso
Torque preciso
O torque com ajuste fino oferece uma adaptação perfeita aos diversos tamanhos de parafuso e garante sempre torques constantes. O componente suave do punho é antideslizante e permite a transmissão de altos torques.
Parafusadeira sem fio SF-ASD 16
Parafusadeiras sem fio altamente precisas
A parafusadeira sem fio SF-ASD 16 é uma prática parceira para conectar condutores em conexões a parafuso. Em posição reta ou angular, você utiliza a nova parafusadeira sem fio até mesmo em espaços reduzidos. O ajuste de torque de 16 níveis, com interruptor de rotação em sentido horário/anti-horário integrado no punho, torna possível a realização de aplicações de parafusamento diversificadas de modo confortável e variado.