Ponta de parafusadeira, Torx®, acionamento E6,3-1/4", tamanho: TX 30 x 50 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Chaves de fenda e parafusadeiras sem fio
As chaves de fenda da família de produtos SCREWFOX são adequadas para diversos tipos de parafusos. Isso é válido principalmente para os produtos do nosso sortimento de réguas de bornes. Os punhos com formato ergonômico das chaves de fenda permitem a transmissão dos torques requeridos com a força adequada. Chaves torquimétricas e parafusadeiras sem fio ajustáveis completam o programa de produtos.
Conjunto de parafusadeira sem fio fornecido em mala, incl. duas baterias, carregador de 230 V, 3 pontas, mecanismo de duas velocidades, aperto para o lado esquerdo e para o lado direito e acoplamento de 21 níveis até 600 rpm, mandril sextavado de conexão rápida, luz integrada, tampa de proteção contra ajuste inadvertido do torque.
Coroa de encaixe para montagem de porcas de pressão com abertura de chave de 13 mm, para acionamento sextavado de 4 mm
Chave torquimétrica, com torque pré-ajustado de 0,8 Nm e acionamento sextavado de 4 mm para encaixe de pontas SAC, cabo de dois componentes, com proteção antiderrapante
Ponta de parafusadeira, sextavada, acionamento E6,3-1/4", tamanho: Hex 2,5 x 50 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Ponta de parafusadeira, Torx®, acionamento E6,3-1/4", tamanho: TX 10 x 50 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Chave de fenda, cruz PZ (corte a laser), com isolamento, tamanho: PZ 2 x 100 mm, cabo de dois componentes, com proteção antideslizante
Ponta de parafusadeira, sextavada, acionamento E6,3-1/4", tamanho: Hex 2 x 50 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Ponta de parafusadeira, sextavada, acionamento E6,3-1/4", tamanho: Hex 2 x 89 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Coroa de encaixe para a montagem de conectores de encaixe M12, com diâmetro serrilhado com 23 mm, para acionamento sextavado de 4 mm
Suas vantagens
- Durabilidade: acionamentos temperados e especialmente endurecidos
- Alta transmissão de torque através da geometria de punhos de dois componentes
- Sólido graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente
Quer sejam pontas, chaves de fendas com os mais variados sistemas de acionamento e tamanhos, chaves torquimétricas sem fio ou manuais - a Phoenix Contact tem a ferramenta de parafusar certa para você. Tire proveito das funções inteligentes das nossas chaves de fenda:
Chave de fenda SCREWFOX em utilização no quadro de comando
Ferramenta para parafusar SCREWFOX
As chaves de fenda estão adaptadas perfeitamente aos canais dos parafusos e bornes.
Os cabos com dois componentes e formatos ergonômicos garantem uma fixação perfeita e auxiliam um trabalho sem fadiga.
Chave de fenda VDE
Chave de fenda VDE
Como obter a máxima acessibilidade em canais de parafusos e bornes? É muito simples: comas novas chaves de fenda VDE estreitas.
O isolamento não fica saliente, uma vez que está integrado na haste da lâmina. Assim, você pode montar e conectar os bornes de modo seguro, em conformidade com as normas VDE.
Torque preciso
Torque preciso
O torque com ajuste fino oferece uma adaptação perfeita aos diversos tamanhos de parafuso e garante sempre torques constantes. O componente suave do punho é antideslizante e permite a transmissão de altos torques.
Parafusadeira sem fio SF-ASD 16
Parafusadeiras sem fio altamente precisas
A parafusadeira sem fio SF-ASD 16 é uma prática parceira para conectar condutores em conexões a parafuso. Em posição reta ou angular, você utiliza a nova parafusadeira sem fio até mesmo em espaços reduzidos. O ajuste de torque de 16 níveis, com interruptor de rotação em sentido horário/anti-horário integrado no punho, torna possível a realização de aplicações de parafusamento diversificadas de modo confortável e variado.