Chaves de fenda e parafusadeiras sem fio

Chaves de fenda e parafusadeiras sem fio

As chaves de fenda da família de produtos SCREWFOX são adequadas para diversos tipos de parafusos. Isso é válido principalmente para os produtos do nosso sortimento de réguas de bornes. Os punhos com formato ergonômico das chaves de fenda permitem a transmissão dos torques requeridos com a força adequada. Chaves torquimétricas e parafusadeiras sem fio ajustáveis completam o programa de produtos.

Go to Product Detail Page for item 1200292
SF-SOCKET SET 47 - Conjunto de ferramentas
SF-SOCKET SET 47 - Conjunto de ferramentas
1200292

Caixa de soquete 1/4", 47 unidades, roquete reversível de 1/4", 48 dentes com travamento rápido, prolongamentos de 1/4" 50 mm e 100 mm, punho da parafusadeira de 1/4", prolongamento flexível de 1/4" 150 mm, união cardan de 1/4", punho em T de 1/4"
2 x adaptador de ponta de 1/4", 13 soquetes de 1/4" com serrilha SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 pontas de soquete com serrilha: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x hexagonal 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x fenda 4, 5,5, 7 mm, chave Allen para pinos hexagonal 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, mala de plástico resistente a choque e ruptura com lingueta de fechamento em metal

Suas vantagens

  • Durabilidade: acionamentos temperados e especialmente endurecidos
  • Alta transmissão de torque através da geometria de punhos de dois componentes
  • Sólido graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
  • Tudo de um único fornecedor, graças a um programa de produtos abrangente

Quer sejam pontas, chaves de fendas com os mais variados sistemas de acionamento e tamanhos, chaves torquimétricas sem fio ou manuais - a Phoenix Contact tem a ferramenta de parafusar certa para você. Tire proveito das funções inteligentes das nossas chaves de fenda:

Chave de fenda SCREWFOX na utilização no quadro de comando

Chave de fenda SCREWFOX em utilização no quadro de comando

Ferramenta para parafusar SCREWFOX

As chaves de fenda estão adaptadas perfeitamente aos canais dos parafusos e bornes.

Os cabos com dois componentes e formatos ergonômicos garantem uma fixação perfeita e auxiliam um trabalho sem fadiga.

Chave de fenda VDE para a máxima acessibilidade em canais de parafusos e bornes

Chave de fenda VDE

Chave de fenda VDE

Como obter a máxima acessibilidade em canais de parafusos e bornes? É muito simples: comas novas chaves de fenda VDE estreitas.

O isolamento não fica saliente, uma vez que está integrado na haste da lâmina. Assim, você pode montar e conectar os bornes de modo seguro, em conformidade com as normas VDE.

Torque com ajuste fino

Torque preciso

Torque preciso

O torque com ajuste fino oferece uma adaptação perfeita aos diversos tamanhos de parafuso e garante sempre torques constantes. O componente suave do punho é antideslizante e permite a transmissão de altos torques.

Parafusadeira sem fio SF-ASD 16 na aplicação

Parafusadeira sem fio SF-ASD 16

Parafusadeiras sem fio altamente precisas

A parafusadeira sem fio SF-ASD 16 é uma prática parceira para conectar condutores em conexões a parafuso. Em posição reta ou angular, você utiliza a nova parafusadeira sem fio até mesmo em espaços reduzidos. O ajuste de torque de 16 níveis, com interruptor de rotação em sentido horário/anti-horário integrado no punho, torna possível a realização de aplicações de parafusamento diversificadas de modo confortável e variado.