Conector de cabo, tipo de conexão: Conexão IDC, número de polos: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, preto, com uma porca do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 6 mm ... 10 mm
Conectores de cabos para o cabeamento de sinais, dados e potência
O prolongamento de cabos e o reparo de cabos danificados são desafios diários dos eletricistas. Isso é feito de forma rápida e confiável com cabos para transmissão de sinais, potência ou dados, bem como com conectores de cabos. A Phoenix Contact oferece conectores de cabos com conexão a parafuso ou conexão autodecapante para uma conexão de condutores de 0,14 mm² a 6 mm².
Conector de cabo, PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8 polos, sem halogênio, blindado, conexão IDC, material da caixa: zinco fundido sob pressão, niquelado, diâmetro externo do cabo 5 mm ... 9,7 mm
Conector de cabo, tipo de conexão: Conexão IDC/ Conexão IDC, número de polos: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, preto, Com duas porcas do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 9 mm ... 14 mm
Conector de cabo, tipo de conexão: Conexão IDC, número de polos: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, preto, com uma porca do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 9 mm ... 14 mm
Conector de cabo, tipo de conexão: Conexão IDC/ Conexão IDC, número de polos: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, preto, Com duas porcas do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 6 mm ... 10 mm
Passagem de parede do conector de cabo em ambos os lados com porca QPD, preto, 4+PE polos, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, para diâmetro de cabo 9 mm ... 16 mm.
Conector de linha com tecnologia de conexão rápida QUICKON, 4 pólos, perfil de conexão 0,75 ... 1,5 mm2
Conector de cabo, tipo de conexão: Conexão IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, Com duas porcas do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 9 mm ... 14 mm
Conector de cabo, tipo de conexão: Conexão IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, com uma porca do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 9 mm ... 14 mm
Conector de cabo QUICKON, cinza, 4 polos + PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, para diâmetro de cabo de 6 mm ... 11 mm.
Suas vantagens
- Reparo rápido ou extensões de condutores por meio de conectores de cabos: em combinação com o conector, também em forma de conexão de acoplamento
- Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção até IP68/IP69K e IK08 para uma área de aplicação ampla
- Segurança máxima: conexão confiável devido à codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos
- Inovador e com economia de tempo: conectores de cabos com conexão auto-decapante QUICKON para até 80 % de economia de tempo na conexão no local
- Transmissão confiável de sinais e dados: blindagem de 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
Conectores de cabo da série QPD
Conheça a eficiência dos conectores de cabo da série QPD da Phoenix Contact. Os conectores de cabo compactos facilitam muito o prolongamento ou a reparação de cabos. Graças à avançada tecnologia de conexão rápida auto-decapante, você pode reduzir seu esforço de trabalho em até 80 %. Você pode concluir seus trabalhos elétricos em um piscar de olhos. Os conectores de cabo QPD são uma ajuda indispensável para todo eletricista – p. ex., no canteiro de obras, na construção de máquinas e instalações ou em instalações elétricas em geral.
Instalação rápida sem ferramentas especiais
A distribuição de energia não precisa ser demorada. Isso é comprovado pelos conectores de cabo QPD. A conexão rápida auto-decapante funciona sem necessidade de decapagem dos fios. Não são necessárias ferramentas especiais caras para a instalação. Assista ao vídeo para ver como a instalação é fácil.