QPD CW4X2,5/1X9-14 GY - Conector de cabo
1424035

Conector de cabo, tipo de conexão: Conexão IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, com uma porca do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 9 mm ... 14 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Simples e seguro - com o conector de cabo é possível reparar ou prolongar rapidamente cabos, em combinação com o conector de encaixe, também como conexão de acoplamento