Conector para placa de circuito impresso RJ45, formato: RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Refusão THR / onda THT, Contato de solda curto
Adaptadores e acoplamentos para o cabeamento de condutores de cobre e de fibra óptica
Os adaptadores e acoplamentos proporcionam uma elevada flexibilidade na adaptação do cabeamento. Os adaptadores para trilho de fixação asseguram uma conexão segura de seus condutores e uma transmissão confiável dos dados. Utilize no campo adaptadores M8, M12 e de conector de válvula. Com resistores de terminação, você evita de forma segura reflexões de sinal no final da linha de bus nos sistemas de bus de campo.
Conector para placa de circuito impresso RJ45, formato: RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Refusão THR / onda THT, Contato de solda curto
Acoplamento FO, grau de proteção: IP20, número de polos: 1, material: Metal, tipo de conexão: Acoplamento, saída de cabo: reto, cor: cores prateadas/fosco
Adaptador, 5-polos, Conector reto DEUTSCH DT04-6P, para Soquete reto M12, codificação: A
Acoplamento FO, formato: SC, grau de proteção: IP20, número de polos: 2, material: Plástico, tipo de conexão: Acoplamento, saída de cabo: reto
Conector para placa de circuito impresso RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Refusão SMD
Conector para placa de circuito impresso RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Onda THT
Acoplamento FO, grau de proteção: IP20, número de polos: 2, material: Plástico, tipo de conexão: Acoplamento, saída de cabo: reto, cor: bege, Ethernet
Conector para placa de circuito impresso RJ45, formato: RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Refusão THR / onda THT, Contato de solda curto
Conector de válvula, 3-polos, Conector angular M12, codificação: A, para Conector de válvula BI (11 mm)
Suas vantagens
- Formato compacto para instalações com economia de espaço
- Transmissão de dados confiável por meio de acoplamentos e módulos de conexão de cabos
- Utilização flexível graças a módulos para diversas interfaces de dados
Distribuidores de 19" e adaptadores para trilho de fixação para condutores de fibra óptica e o cabeamento de dados à base de cobre
Os distribuidores de 19" e adaptadores para trilho de fixação para condutores de fibra óptica e o cabeamento de dados à base de cobre complementam nosso portfólio de adaptadores. Você encontra estes produtos classificados nos conectores de dados.
Tomadas de conexão de parede
As tomadas de conexão de parede, chamadas tomadas de carga terminais, servem para conectar um dispositivo terminal a um cabeamento. As tomadas de conexão também se encontram na lista de produtos nesta página.