TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Dispositivo de proteção contra surtos
2906787

Proteção contra surto composta por plugue de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada e seccionamento tipo faca para três condutores de sinal com potencial de referência comum. Para aplicações de alta frequência e interfaces de telecomunicação sem tensão de alimentação. Aterramento indireto através de centelhador a gás, certificação EX e para zona 2, compatível com HART. Pode ser usado em circuitos relacionados à segurança até SIL 3.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Economia de espaço e investimento graças à largura estreita de apenas 6 mm
Monitoramento permanente dos dispositivos de proteção e indicação de estado mecânica com sinalização remota opcional
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo com propriedades do produto à medida
Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância