TTC-6-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I
-
Dispositivo de proteção contra surtos
2906822
Proteção contra surto com indicação de estado integrada e seccionamento tipo faca para um circuito de sinal Ex i de 3 condutores com potencial de referência comum. Para aplicações de alta frequência. Aterramento indireto através de centelhador a gás, compatível com HART. Pode ser usado em circuitos relacionados à segurança até SIL 3.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Economia de espaço e investimento graças à largura estreita de apenas 6 mm
Monitoramento permanente dos dispositivos de proteção e indicação de estado mecânica com sinalização remota opcional
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo com propriedades do produto à medida
Interrupção simples dos circuitos de sinal para trabalhos de manutenção graças a separação por lâmina vertical