TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Dispositivo de proteção contra surtos
2906769

Proteção contra surto com indicação de estado integrada e seccionamento tipo faca para três condutores de sinal com potencial de referência comum. Para aplicações de alta frequência e interfaces de telecomunicação sem tensão de alimentação (de até 90 MBit/s). Aterramento indireto através de centelhador a gás. Pode ser usado em circuitos relacionados à segurança até SIL 3.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Economia de espaço e investimento graças à largura estreita de apenas 6 mm
Monitoramento permanente dos dispositivos de proteção e indicação de estado mecânica com sinalização remota opcional
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo com propriedades do produto à medida
Interrupção simples dos circuitos de sinal para trabalhos de manutenção graças a separação por lâmina vertical