PTCB E1 24DC/1-8A NO
-
Disjuntor eletrônico de proteção
2908262
Disjuntor eletrônico de proteção de 1 canal para proteção de consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Distribuição de potencial fácil com os componentes do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Com intertravamento eletrônico das correntes nominais ajustadas. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Existe um tutorial de hardware que explique as funções do PTCB?
Como a corrente nominal é definida?
1. Inicie o modo de programação pressionando o botão de LED por > 2 segundos. O LED indica a corrente nominal ajustada por meio de um sinal intermitente em amarelo, p. ex., pisca 4 vezes para 4 A.
2. Ajuste a corrente nominal desejada pressiona...
Ver mais
1. Inicie o modo de programação pressionando o botão de LED por > 2 segundos. O LED indica a corrente nominal ajustada por meio de um sinal intermitente em amarelo, p. ex., pisca 4 vezes para 4 A.
2. Ajuste a corrente nominal desejada pressionando repetidamente o botão, p. ex., 3 vezes para 3 A, então, isso será indicado por 3 piscadas.
3. Para confirmar o novo valor de corrente, pressione o botão do canal por > 2 segundos.
Se não houver confirmação, o canal sairá do modo de programação após 60 segundos.
Quais sinais o PTCB fornece?
Há diferentes versões do PTCB, com 13-14 contatos sem potencial de terra (NO/NO2) ou com uma combinação de entrada de reset e saída de estado (SI-R)
NO - contato remoto sem potencial de terra 13-14
Indica o estado do PTCB. Em caso de desli...
Ver mais
Há diferentes versões do PTCB, com 13-14 contatos sem potencial de terra (NO/NO2) ou com uma combinação de entrada de reset e saída de estado (SI-R)
NO - contato remoto sem potencial de terra 13-14
Indica o estado do PTCB. Em caso de desligamento por falha, uma mensagem será emitida.
fechado = não há falha
aberto = há um desligamento por falha
Em caso de NO2, o contato também é aberto quando o canal é desligado manualmente.
SI - Saída de estado
Sinal de estado ligado ao potencial, o qual reflete o estado inverso do PTCB. Em caso de desligamento por falha, uma mensagem será emitida.
High (24 V) = há um desligamento por falha
Low (0 V) = não há falha
Corrente máxima 20 mA
RST - Entrada de reset
O canal desligado devido a um erro é ligado novamente por meio de um flanco descendente.
Qual é a corrente máxima para um curto-circuito?
A corrente máxima depende da corrente disponível, que a fonte de alimentação pode fornecer em caso de curto-circuito, bem como do tipo de curto-circuito. A corrente não é limitada pelo PTCB.
Quantos PTCBs podem ser conectados em ponte?
A limitação do número de PTCBs, que podem ser conectados em ponte não é determinada pelos PTCBs, mas pelos jumpers. Os jumpers podem suportar uma corrente máxima de 32 A e o maior jumper possui tem 50 polos. Com corrente adequada, até 50 PTCBs podem ser conectados em ponte.
Com quais bornes o PTCB é compatível?
O PTCB é compatível com todo o portfólio CLIPLINE complete, de modo que um borne adequado pode ser usado dependendo dos requisitos. Os jumpers correspondentes também fazem parte do portfólio de bornes CLIPLINE complete. Uma seleção de produtos compat... Ver mais
O PTCB é compatível com todo o portfólio CLIPLINE complete, de modo que um borne adequado pode ser usado dependendo dos requisitos. Os jumpers correspondentes também fazem parte do portfólio de bornes CLIPLINE complete. Uma seleção de produtos compatíveis (e jumpers associados) pode ser encontrada na guia Acessórios na página dos produtos.
Ver menos