ST 4-TWIN - Borne de passagem
3031393

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O canal funcional duplo universal oferece todas as possibilidades de distribuição de potencial que economizam tempo e alojamento de acessórios de teste
Todas as tarefas de derivação de potencial devem ser realizadas de forma confortável
Verificado para aplicações ferroviárias
Conexão multicondutores prática e com economia de espaço sem ligação em ponte opcional