CSA
ID de certificação: 2030668| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
NK
ID de certificação: 09 ME 139ABS
ID de certificação: 22-2196825-PDADNV
ID de certificação: TAE000014HEAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECExKIWA19.0011U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 18,5 A | 0,25 - 1,5 | ||
ATEX
ID de certificação: KIWA19ATEX0019U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Certificação de testes de amostra | 550 V | 18,5 A | 0,25 - 1,5 | |