QTC 1,5-TWIN - Borne de passagem
3205048

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/7,5, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Modelo compacto
Verificado para aplicações ferroviárias