CHARX control modular – Controladores de carregamento AC para estações de carga e estações de carga doméstica

Controladores de carregamento AC para estações de carga e estações de carga doméstica

Os controladores de carregamento CHARX control modular modo 3 escalonáveis formam a peça central de uma infraestrutura de carregamento inteligente. A plataforma Linux aberta permite o acoplamento setorial, aplicativos de IoT específicos do cliente e serviços inteligentes. Atualizações regulares e gratuitas garantem a segurança cibernética e oferecem novas funções, como carregamento bidirecional e plug-and-charge. A implementação simples da lei de calibração e os serviços de suporte profissional completam a oferta.

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - Comando de carregamento AC
CHARX SEC-3100 - Comando de carregamento AC
1139012

CHARX control modular, Comando de carregamento AC, com sistema Linux integrado, IEC 61851-1, modo de operação: Stand-Alone, Cliente, Servidores, interface: Ethernet (2x), Telefonia móvel (4G/2G), Bus de sistema CHARX control modular, Micro-USB tipo C, protocolo de comunicação: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipamentos periféricos conectáveis: Contador de energia, RFID, Detecção de corrente de fuga DC, Montagem em trilho de fixação

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - Comando de carregamento AC
CHARX SEC-3150 - Comando de carregamento AC
1138965

CHARX control modular, Comando de carregamento AC, com sistema Linux integrado, IEC 61851-1, ISO 15118, modo de operação: Stand-Alone, Cliente, Servidores, interface: Ethernet (2x), Telefonia móvel (4G/2G), Bus de sistema CHARX control modular, Micro-USB tipo C, protocolo de comunicação: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipamentos periféricos conectáveis: Contador de energia, RFID, Detecção de corrente de fuga DC, Montagem em trilho de fixação

Go to Product Detail Page for item 1628394
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC - Comando de carregamento AC
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC - Comando de carregamento AC
1628394

O controlador de carregamento EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB como placa de circuito impresso para carregar veículos elétricos em uma rede de corrente alternada trifásica conforme IEC 61851-1, modo 3. Otimizado para dispositivos de carga com conector de carga para veículos montado de forma fixa. Todas as funções de carga e ajustes de configuração abrangentes já estão integrados.

Uma breve introdução: Nossos controladores de carregamento AC no vídeo

Suas vantagens na prática O CHARX control modular é a peça central das estações de carga inteligentes

Controlador de carregamento CHARX control modular
Módulos de controle CHARX control modular
Gerenciamento do parque de carregamento em um centro de controle de um operador de infraestrutura de recarga (CPO)
O processo de carregamento na estação de carga é cobrado
Estação de carga cercada por um escudo protetor
Veículos elétricos e estações de carga em um estacionamento de vários andares
Controlador de carregamento CHARX control modular

Unir os vários setores e participantes, como redes de energia, edifícios, produtores locais, estações de carga e veículos elétricos, é a chave para a eletromobilidade sustentável e integrada que depende de energias renováveis. Isso inclui, p. ex., a integração de veículos na rede ou casa inteligentes, bem como o gerenciamento de equipamentos e patches para operadores de parques para carga. Todos os serviços requerem uma comunicação segura com base em diferentes protocolos. Com a nova geração de controladores CHARX control modular, sua plataforma Linux aberta para a implementação do software do cliente e o know-how de vários anos de aplicações da Phoenix Contact, você está perfeitamente preparado para estes desafios.

Módulos de controle CHARX control modular

Veja você mesmo como é versátil e flexível usar o CHARX control modular para diferentes aplicações: basta combinar os módulos de controle alinháveis em compartimentos conforme necessário. Isso permite que você adapte o sistema precisamente à sua aplicação, desde uma estação de carga doméstica individual até um estacionamento de vários andares. Os módulos compatíveis com Plug and Play são alimentados com energia por meio do conector bus para trilho de fixação e detectados automaticamente na rede local. Isso reduz significativamente o cabeamento e o esforço de configuração.

Gerenciamento do parque de carregamento em um centro de controle de um operador de infraestrutura de recarga (CPO)

Graças ao suporte a todos os protocolos de comunicação comuns, como ISO 15118, OCPP, Modbus/TCP, MQTT e REST, seus pontos de carregamento se comunicam de forma inteligente e segura com veículos conectados, bem como com sistemas de controle de back-end, edifícios e redes. O gerenciamento de carga conveniente e dinâmico para sua estação de recarga pode ser implementado de várias maneiras, por exemplo, especificando um valor de corrente via Modbus/TCP. Com a ajuda de um adaptador USB WLAN, é possível usar o controlador de carregamento como um cliente WLAN ou ponto de acesso WLAN, o que permite o uso sem fio de interfaces existentes e simplifica o comissionamento. É possível configurar os módulos controladores e controlar sua estação de recarga de forma conveniente no Webbowser por meio do gerenciamento baseado na web (WBM). O acesso remoto e a manutenção remota também são possíveis por meio do OpenVPN e de uma ponte MQTT.

O processo de carregamento na estação de carga é cobrado

O CHARX control modular atende a todos os requisitos de carregamento de acordo com a legislação de calibração. O novo conceito da legislação de calibração também simplifica consideravelmente a implementação e a certificação de sua solução da legislação de calibração: o controlador de carga serve como uma interface entre o contador de energia assinado (cápsula de medição) e o back-end do OCPP. Ele encaminha os dados relevantes para a legislação de calibração no formato OCMF (Open Charge Metering Format), mas não os processa. Isso elimina a necessidade de testes complexos de software no controlador, o que reduz significativamente o processo de certificação. As atualizações do software do controlador não comprometem a validade do certificado de calibração, o que poupa o tempo gasto com recertificações. Além disso, nossa solução não está vinculada a um modelo específico de medidor de energia, permitindo que você projete sua solução de carregamento com flexibilidade. Atualmente, há suporte para os contadores de energia MID Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A e EMH iML e-moc compatíveis com OCMF. Outros modelos podem ser adicionados mediante solicitação.

Estação de carga cercada por um escudo protetor

Novos regulamentos e diretrizes da UE estão aumentando os requisitos para a segurança de TI da infraestrutura de carregamento: A Diretriz de Equipamentos de Rádio (RED), de acordo com a EN 18031, é obrigatória desde agosto de 2025. Ela exige a proteção de pontos de carregamento com conexões sem fio, como RFID, WLAN ou comunicações móveis, contra o acesso não autorizado. Isso afeta as estações de carga domésticas inteligentes e controladas por aplicativos, por exemplo. A Lei de Resiliência Cibernética (Cyber Resilience Act, CRA) complementará isso com requisitos de segurança abrangentes para dispositivos em rede a partir de dezembro de 2027. Os pontos de carregamento são, portanto, considerados produtos digitais. Seus fabricantes devem garantir atualizações de segurança, gerenciamento de vulnerabilidades e marcação CE. Mas não se preocupe: mantemos seu controlador de carregamento em conformidade e seguro com atualizações de segurança regulares e gratuitas para minimizar o risco de ataques cibernéticos e adulterações. Você constrói sua estação de carga - nós garantimos que ela funcione com segurança.

Veículos elétricos e estações de carga em um estacionamento de vários andares

Se você optar por um controlador de carregamento AC da Phoenix Contact, pode ter certeza: a plataforma de hardware é de alta qualidade, durável e já foi projetada para as aplicações do futuro, incluindo suporte para comunicação com veículos de acordo com a ISO 15118. O software do controlador, por outro lado, está sendo continuamente desenvolvido e adaptado às mudanças nas exigências do mercado. Funções como Vehicle-to-Grid (V2G), Vehicle-to-Home (V2H), Plug-and-Charge (PnC) e OCPP 2.0.1 são adaptadas por meio de atualizações de software gratuitas.

Usar agora
Ajuda on-line gratuita para produtos

O CHARX help fornece documentação on-line gratuita para nossos controladores de carregamento AC CHARX control modular, que é continuamente atualizada e expandida. Ele serve como um manual interativo que oferece suporte direcionado para perguntas relacionadas aos nossos produtos.

Para CHARX help
Homem assiste a um tutorial on-line no PC
Assessoria sobre produtos de eletromobilidade

Suporte de primeira classe a preços justos Assessoria profissional e suporte em engenharia

Do suporte de primeiro ao terceiro nível, você, como cliente, recebe suporte individual e personalizado de especialistas treinados de nossa empresa:

  • Sistema profissional de emissão de bilhetes para suporte rápido e descomplicado
  • Assessoria na lista de materiais (BOM) e no plano de cabeamento
  • Suporte para a configuração do controlador de carga
  • Suporte com a certificação da legislação de calibração de sua solução de carregamento
  • Criação de aplicações personalizadas

Projetos realizados com sucesso Exemplos de clientes que já estão usando o CHARX control modular com sucesso

Tecnologia de carregamento RZB ENERGY
A empresa RZB ENERGY, de Bamberg, na Baviera, combina soluções de iluminação com a moderna tecnologia de carregamento. Os produtos modulares consistem em um tubo vertical, um recipiente de carga e uma cabeça de luminária ou placa de cobertura. Muitas vezes, várias estações de carregamento são usadas em conjunto. Uma rede cliente-servidor de acordo com a legislação de calibração, com até doze pontos de carregamento, economiza custos. São usados controladores de carregamento AC e tomadas de carga AC da Phoenix Contact.
Infraestrutura de carregamento da PLUON
A infraestrutura de carregamento da PLUON é um sistema personalizável para a mobilidade sustentável - projetado individualmente e produzido de forma ecológica e local. O sistema modular patenteado permite uma longa vida útil graças aos componentes intercambiáveis. Equipado com controladores de carregamento AC, contadores de energia, leitores RFID e outros componentes da Phoenix Contact, o PLUON combina tecnologia, design e sustentabilidade.
Maior estação de recarga de energia fotovoltaica no norte da Alemanha da Pramux e da companhia de navegação Frisia
A maior estação de recarga fotovoltaica no norte da Alemanha, construída pela Pramux e operada pela empresa de navegação Frisia, carrega os veículos elétricos dos turistas nas ilhas do Mar do Norte enquanto eles estão fora. A Phoenix Contact usa o gerenciamento inteligente de carregamento para garantir que os veículos sejam recarregados com energia fotovoltaica gerada de forma sustentável quando retornarem. Os controladores de recarga AC se comunicam com o sistema de controle de nível superior da estação de recarga, com o sistema de faturamento e, é claro, com os veículos.
Soluções de carregamento de eletromobilidade e-RS
A e-RS é uma fornecedora belga de soluções completas de carregamento de eletromobilidade. O objetivo da empresa é oferecer uma solução integrada e controlada centralmente para estações de recarga. No projeto mostrado aqui, foram instalados 120 pontos de carregamento, que podem ser expandidos para até 800 pontos de carregamento. São usados quadros de comando centrais com controladores de carga AC, dispositivos de comutação e contadores de energia da Phoenix Contact, que permitem controle e monitoramento eficientes.

As classes de controle em comparação Todos os recursos e funções em um relance

A classe 1000 compacta
A classe 3000 inteligente
A classe 1000 compacta

A classe 3000 inteligente

Largura 18,8 mm 37,6 mm
Modos de operação possíveis Autônomo, cliente Autônomo, cliente, servidor (para gerenciar até 48 pontos de carregamento)
Interfaces para tomada de carga/cabo de carga, contator, leitor RFID, contador de energia, monitoramento de corrente residual, desbloqueio em caso de falha de rede, E/Ss configuráveis
Cobrança de acordo com a legislação de calibração com o suporte do OCMF ¹⁾
Plataforma Linux, gerenciamento baseado na web, gerenciamento dinâmico de carga, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
Comunicação móvel ISO 15118 e 4G/2G (opcional como variantes de artigo)
WLAN (opcionalmente adaptável por meio de um adaptador USB)
Ver detalhes do produto Ver lista de produtos

¹⁾ Somente suportado com a classe 1000 em combinação com a classe 3000.

Vista em 3D

Conhecer agora em 3D

Dê uma olhada no controlador de carga AC CHARX control modular 3150 com maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.

Acessórios adequados Adicione outras funções de acordo com a demanda

Contadores de energia
Leitor RFID
Monitoramento de corrente diferencial
Fonte de alimentação
Contadores de energia

Leitor RFID

Monitoramento de corrente diferencial

Fonte de alimentação

Ver lista de produtos Ver lista de produtos Ver lista de produtos Ver lista de produtos

Escalável para todos os aplicativos Desde a estação de carga doméstica individual até o estacionamento de vários andares com 48 pontos de carregamento

Exemplo de integração de um controlador de carregamento 1000 CHARX control modular em uma estação de carga doméstica individual sem conexão de comunicação
Exemplo 1: Carport com uma única estação de carga doméstica sem conexão de comunicação. O controlador 1000 já dispõe de todas as interfaces e funções necessárias para pontos de carregamento simples, como a detecção de corrente de fuga ou o desbloqueio do conector de carga em caso de falha de energia. Para a autorização de acesso podem ser criados usuários em uma lista de liberação RFID.
Integração exemplar do controlador de carregamento CHARX control modular 3150 em um único ponto de carregamento com conexão back-end sem fio na cidade inteligente
Exemplo 2: ponto de carregamento individual com conexão back-end sem fio na cidade inteligente. O controlador 3150 permite a integração sem fio do ponto de carregamento em sistemas de faturamento através do modem 4G integrado e do protocolo OCPP. Graças ao design compacto, é possível integrar, p. ex., estações de carga em postes de iluminação.
Integração exemplar dos controladores de carregamento CHARX control modular 3100 e 1000 em três pontos de carregamento duplos com conexão back-end e terminal em uma área de estacionamento da empresa
Exemplo 3: área de estacionamento da empresa com três pontos de carregamento duplos e terminal com conexão back-end. Uma estação de carga dupla composta por um controlador 3100 e 1000 gerencia dois pontos de carregamento duplos hierarquicamente inferiores, respectivamente compostos por um controlador 3000 e 1000. Através do controlador 3100 são conectados o terminal tátil e o sistema back-end.
Exemplo de integração dos controladores de carregamento CHARX control modular 3000 e 1000 em um estacionamento de vários andares com 48 pontos de carregamento e quadro de comando central com conexão back-end
Exemplo 4: edifício-garagem com 48 pontos de carregamento e quadro de comando central com conexão back-end. Um controlador 3000 e onze controladores 1000 são conectados através de conectores bus para trilho de fixação para criar um cluster de doze pontos de carregamento. Com um controlador 3000 são gerenciados três clusters adicionais com uma estrutura idêntica e, assim, um total de até 48 pontos de carregamento.

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções

Daniel Manini - Head of e-Mobility - Phoenix Contact Brasil
Daniel Manini
Head de e-Mobility - Brasil
+55 11 99464 2050
Terei prazer em assessorar você em seu projeto de infraestrutura de carregamento.

Novos produtos

Atualização de software para controladores de carregamento AC CHARX control modular
Controladores de carregamento AC da família CHARX control modular

Atualização de software para controladores de carregamento AC

Implementar a lei de calibração agora com ainda mais eficiência

Os controladores de carregamento AC da família CHARX control modular constituem a peça principal de uma infraestrutura de carregamento inteligente. Com a versão de software 1.8.0, o conceito de lei de calibração foi fundamentalmente revisado, reduzindo significativamente o processo de certificação da sua solução de carregamento.

Características principais

  • Versão do software: 1.8.0
  • Contadores de energia MID compatíveis com OCMF suportados: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, outros sob consulta
  • Sem perda da certificação da lei de calibração devido a atualizações futuras
  • Diversos patches de segurança
  • Download do arquivo de atualização na página do artigo

Suas vantagens

  • Vários contadores de energia à sua escolha permitem um design flexível de sua solução de lei de calibração
  • Sem recertificação dispendiosa, pois o certificado de calibração é mantido em futuras atualizações de software
  • Cibersegurança melhorada minimiza o risco de acesso não autorizado às suas estações de carga

Atualização de software para controladores de carregamento AC

Maior conectividade, conveniência e segurança

Os controladores de carregamento AC da família CHARX control modular constituem a peça principal de uma infraestrutura de carregamento inteligente e sustentável. Com a versão 1.7.0 do software, a classe 3000 se torna compatível com WLAN e recebe recursos e melhorias adicionais para maior conveniência e segurança.

Características principais

  • Versão do software: 1.7.0
  • Uso como cliente WLAN ou ponto de acesso WLAN
  • Requer adaptador USB WLAN: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • Conexões OCCP 1.6J WSS
  • Especificação do valor de corrente para o circuito de carga via Modbus/TCP
  • Diversos patches de segurança
  • Download do arquivo de atualização na página correspondente do artigo

Suas vantagens

  • Compatibilidade com WLAN simplifica a colocação em funcionamento e permite o uso sem fio de interfaces existentes como, p. ex., OCPP
  • OCPP 1.6J permite conexões WebSocket com encriptação TLS com o backend
  • Especificação dinâmica do valor de corrente para toda a estação de recarga permite o gerenciamento conveniente da carga
  • Cibersegurança melhorada minimiza o risco de acesso não autorizado às suas estações de carga