SB-10KP001
-
Contato para crimp
1623607
Contato para crimp, Pino, Girado, diâmetro de contato: 1 mm, bitola de conexão: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, material de contato: CuZn
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Alta resistência à tração da conexão
Mínimas resistências de contato
Fácil monitoramento da fabricação