SACC-BP-F-M12/M16-7-THR-PPI
-
Conexão para caixa
1233780
Conexão para caixa, Soquete, M12-Travamento interno Push-Pull, Conexão soldável THR, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Quais são as vantagens de um travamento Push-pull no M12?
No travamento Push-pull deixa de ser necessário um parafusamento. Isso permite a você economizar tempo durante a conexão dos componentes de automação. Além disso, graças ao manuseio melhorado, os conectores para dispositivos podem ser dispostos de fo... Ver mais
No travamento Push-pull deixa de ser necessário um parafusamento. Isso permite a você economizar tempo durante a conexão dos componentes de automação. Além disso, graças ao manuseio melhorado, os conectores para dispositivos podem ser dispostos de forma mais compacta. Isso vai ao encontro do desejo de uma miniaturização e cabeamento econômico.
Ver menosQuanto tempo posso economizar graças ao Push-pull?
Uma vez que é eliminada a necessidade de um parafusamento, você pode economizar até 80% do tempo de instalação. Isso permite a você obter um enorme potencial de poupança durante a montagem.
Os novos conectores estão qualificados da mesma forma que os conectores padrão?
Os conectores Push-pull estão definidos na norma IEC 61076-2-010, que é uma extensão do padrão M12 comprovado com travamento parafusado e se baseia nele. A única alteração em relação ao M12 estabelecido é o acréscimo de um recesso à rosca M12. As pro... Ver mais
Os conectores Push-pull estão definidos na norma IEC 61076-2-010, que é uma extensão do padrão M12 comprovado com travamento parafusado e se baseia nele. A única alteração em relação ao M12 estabelecido é o acréscimo de um recesso à rosca M12. As propriedades comprovadas da rosca completa M12 são mantidas. As propriedades elétricas e mecânicas são igualmente idênticas.
Ver menosOs conectores para dispositivos Push-Pull novos são retrocompatíveis?
Sim, além do contorno Push-pull, os conectores de dispositivo ainda têm uma rosca. Dessa forma, você pode conectar e parafusar os conectores de cabo Push-pull, assim como os conectores de cabo roscados padrão no campo.
No mercado ainda não existe um conector de cabo adequado com uma codificação específica. Ainda posso usar as caixas Push-pull em meu dispositivo?
Graças à retrocompatibilidade, o dispositivo já pode ser equipado com conectores de dispositivo Push-pull. Dessa forma, o dispositivo já está pronto para o Push-pull e pode ser encaixado a um conector de cabo roscado padrão até à disponibilidade dos ... Ver mais
Graças à retrocompatibilidade, o dispositivo já pode ser equipado com conectores de dispositivo Push-pull. Dessa forma, o dispositivo já está pronto para o Push-pull e pode ser encaixado a um conector de cabo roscado padrão até à disponibilidade dos conectores de cabo.
Da mesma forma, o portfólio é, como habitualmente, modular. Todos os porta-contatos com uma codificação de sinal podem ser combinados com as caixas de sinal.
No passado, ainda era necessário montar um O-ring para alcançar a classe de proteção IP67. Como realizo a montagem das novas vedações moldadas?
A vedação moldada está integrada na caixa Push-pull e já não tem que ser montada posteriormente. Dessa forma é eliminada uma etapa do processo, o que representa uma grande vantagem em relação ao tempo de montagem e à qualidade.
Também posso usar os insertos de contato THR angulares juntamente com as caixas de Push-pull?
As novas caixas são adequadas a todas as codificações M12 THR (para insertos angulares e retos).
Também podem ser fabricadas caixas em aço inoxidável?
Sim, para isso, entre em contato com seu representante na área de vendas.