Transmissão contínua de dados até o último metro: Os conectores da série ONEPAIR para Single Pair Ethernet (SPE) permitem redes de alto desempenho e com economia de espaço na automação predial, de fábricas e de processos. Eles oferecem cabeamento com economia de espaço, altas taxas de dados e fonte de alimentação PoDL - ideal para Indústria 4.0, IIoT, dispositivos e sensores inteligentes até o nível de campo.
Cabo de rede, Single Pair Ethernet CAT A (10 MBit/s), 2-polos, PVC, preto, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8-SPE / IP67, para Conector reto M8-SPE / IP67, comprimento de cabo: 2 m
Conectores para placa de circuito impresso SPE, formato: IEC 63171-2, grau de proteção: IP20, número de polos: 2, 1 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Metal, tipo de conexão: Conexão soldável THR, saída de cabo: reto, Single Pair Ethernet
Conexão para caixa, Pino, M8-Travamento parafusado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada
Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 1,5 mm2, quantidade de potenciais: 2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 2, família de artigos: SMKDSN 1,5, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 1,5 mm2, quantidade de potenciais: 2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 2, família de artigos: MKDSN 1,5, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 2,5 mm2, quantidade de potenciais: 2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 2, família de artigos: SPT 2,5/..-V, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: multicolor, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 2,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 320 V, bitola nominal: 1,5 mm2, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos por linha: 3, família de artigos: SPTAF 1/..-IL, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: multicolor, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 2,6 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
43
A Single Pair Ethernet tem uma nova cara
A Phoenix Contact impulsiona o padrão universal SPE. Finalmente, o fim das incertezas e dos padrões concorrentes: seja IP20, M8, M12 ou M12 Hybrid – com a frente de encaixe SPE padronizada de acordo com a IEC 63171-7 ED2 (em andamento), em breve você poderá usar todas as vantagens da conexão Single Pair Ethernet para os seus dispositivos. Prepare-se para a próxima geração de tecnologia de conexão industrial: a partir da primavera de 2026, estaremos fornecendo conectores SPE em IP20 e M12 com uma nova frente de encaixe padronizada – interoperável, utilizável por todos os fabricantes e à prova de futuro. Informe-se sobre as possibilidades para suas aplicações.
Nós oferecemos a você os conectores SPE ideais para sua aplicação. Aproveite a diversidade da nossa tecnologia de conexão para sua aplicação da Indústria 4.0. SPE é sinônimo de transmissão paralela de dados e potência e de alto rendimento através de Ethernet por apenas um par de fios do sensor até a nuvem – suportada por Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) e OPC Unified Architecture (OPC UA).
para portas únicas, bem como para IP20, M8, M12 e M12 híbrido
Cabeamento
Plug and Play
Classe de proteção
IP20; IP67
Para dispositivos compactos com alta transmissão de potência
Os conectores híbridos M12 para SPE são especialmente adequados para aplicações de atuadores, permitem tensões mais altas, bitolas maiores e, ao mesmo tempo, dimensões reduzidas. Essa e outras vantagens são explicadas pela especialista de produto Verena Neuhaus em entrevisão.
A Single Pair Ethernet (SPE) é uma das megatendências da transmissão de dados industrial. É de forma intencional que a SPE não define novas velocidades ou trajetos de transmissão, formando o quadro normativo para um cabeamento reduzido e conforme a aplicação.
Tim Kindermann, especialista em Single Pair Ethernet na Phoenix Contact
Mais informações sobre a tecnologia Single Pair Ethernet
Interligando sensores de forma inteligente com a Single Pair Ethernet
Comunicação de dispositivos contínua do sensor até a cloud. Para garantir uma comunicação moderna com um esforço de cabeamento reduzido, a Single Pair Ethernet tem tudo a ver com a interligação inteligente de sensores. No podcast, a especialista em produtos Verena Neuhaus explica os benefícios e as oportunidades exclusivas da SPE em relação a um futuro eletrificado e sustentável. Ouça.