SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM - Cabo de rede
1217526

Cabo de rede, Single Pair Ethernet CAT A (10 MBit/s), 2-polos, PVC, preto, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8-SPE / IP67, para Conector reto M8-SPE / IP67, comprimento de cabo: 2 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Com garantia de futuro: conectores normalizados conforme IEC 63171-5 (IP67)
Integração simples: variantes de conector e soquete para sensores indutivos estabelecidos e conexões suspensas
Eficiente: os conectores para equipamentos para processos SMD, THR e de solda por onda permitem o processamento automatizado
Efetuar trabalhos de assistência facilmente: os conectores M8 têm encaixe compatível com os conectores IP20 para SPE
Blindagem segura: cabos Patch com Advanced Shielding Technology