O novo conector de alta velocidade permite pela primeira vez a transmissão de dados com até 28 GBit/s. Este aumento de desempenho se torna agora realidade graças à arquitetura inteligente de componentes e à fabricação orientada para a qualidade. Aqui são utilizados materiais e superfícies de contato de alta qualidade. Cumprindo os padrões estabelecidos do mercado, os clientes agora dispõem de possibilidades de design completamente novas.
Régua à mola SMD blindada, corrente nominal: 1,7 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 20, passo: 0,8 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, montagem: SMD solda