cULus Recognized
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 13 A | - 14 |
Conectores de energia, Potência, 5-polos, blindado, Soquete reto M12, codificação: L, Conexão para crimp, material serrilhado: Zinco fundido sob pressão, galvanizado, diâmetro externo de linha 8 mm ... 13 mm, sem contatos para crimp, Contato 5 avançado
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 13 A | - 14 |