SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/2,0PEX - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239480

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Potência, 4-polos, Soquete, reto, M12, S-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 2 m, 1,31 mm2, Fio de controle UL/cUL, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para equipamentos compactos: transferir altas potências no menor espaço
Protegido contra encaixe incorreto graças à codificação S
Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional