CA-06S1N8AHZ00X - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1243852

M23, Conector de encaixe para equipamento parede posterior, série: CA, reto, blindado: sim, para travamento padrão e SPEEDCON, Número de pólos: 6, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Vedação axial, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Conector para a montagem flexível no local
Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Montagem na parede específica da aplicação opcionalmente com rosca ou proteção contra torção e contraporca