SPDB 2,5/ 1-L GNYE - Conector
3043213

Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2- 4 mm2, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conector com possibilidade de jumpeamento, para aplicação em terminais básicos
O conector com conexão de mola de tração é encaixado diretamente no local, conforme a aplicação, a partir do elemento de conector de um polo
Com os conectores ST-COMBI montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Verificado para aplicações ferroviárias