QP 1,5/ 7
-
Conector
3051166
Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, número de polos: 7, tipo de conexão: Conexão rápida, 1. nível, Bitola: 1,5 mm2, bitola: 0,25 mm2- 1,5 mm2, cor: cinza
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Conector de terminal |
| Número de pólos | 7 |
| Passo | 5,2 mm |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Bitola nominal | 1,5 mm² |
| 1. nível | |
| Tipo de conexão | Conexão rápida |
| Material isolamento do fio | PVC / PE |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola dos cabos de sensores | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| Bitola nominal | 1,5 mm² |
| Corrente nominal | 17,5 A |
| Corrente de carga máxima | 17,5 A (com bitola de condutor de 1,5 mm²) |
| Tensão nominal | 500 V |
| Largura | 36,4 mm |
| Altura | 40 mm |
| Comprimento | 20 mm |
| Passo | 5,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Código | 3051166 |
| Unidades por embalagem | 25 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | BE3144 |
| GTIN | 4046356083003 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 27,364 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 27,364 g |
| País de origem | TR |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
Produtos compatíveis
-
-
RPS - Conector redutor 0201647
-
PZ/2 - Alívio de tração 3040627
-
PZ/4 - Alívio de tração 3040643
-
PRZ - Bloqueio 3040614
-
PR - Bloqueio 3040559
-
PR/2 - Bloqueio 3040630
-
PRT/2 - Bloqueio 3040631
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
PS-5 - Plugue de teste 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Plugue de teste 3038723
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador de terminais 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador de terminais 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0829658
Suas vantagens
Como nos terminais básicos, aqui também para os conectores está disponível a tecnologia de conexão mais adequada para cada aplicação
O condutor é ligado através da conexão giratória IDC já conhecida, sem isolamento, com economia de tempo
O conector para conexão rápida QP 1,5/... destina-se à conexão de condutores rígidos e flexíveis
Verificado para aplicações ferroviárias
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP