cUL Recognized
ID de certificação: E118976| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 V | 9 A | - 16 | ||
UL certificado
ID de certificação: E118976| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 V | 10 A | - 16 | ||
Conector de encaixe EMC HEAVYCON, variante com pino, 4 polos, para conexão de condutores blindados com diâmetro externo do cabo de 3 ... 9,5 mm. Para utilização no módulo de plástico HC-M-02-EMC-M
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 V | 9 A | - 16 | ||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 42 V | 10 A | - 16 | ||