PT 4X1- 5DC-ST - Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2838306

Conector de proteção PT com comando de proteção para circuitos de sinal de 4 condutores aterrados unilateralmente. Tensão nominal: 5 V DC

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância