PT 4- 5DC-ST - Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2839211

perfil de conexão
Corrente Pictograma

Conector de proteção PT com comando de proteção para um circuito de sinal de quatro condutores operado sem voltagem terra. Tensão nominal: 5 V DC

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância