HC-CME-DD-23-M
-
Conector de cabo
1556154
Conector de cabo, número de polos: 23+PE, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão para crimp, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Para conexões de conector no quadro de comando
Detalhes do produto
| Geral | Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão. |
| Instrução de montagem | O uso adequado prevê a utilização dentro de um quadro de comando protegido contra acesso. No local de utilização no quadro de comando, o agrupamento de cabos a conectar deve ser instalado corretamente e equipado com um alívio de tração. Uma vez que a frente de encaixe não disponibiliza nenhum contato de condutor de proteção (PE), o aterramento contínuo precisa ser assegurado pela estrutura do quadro de comando. |
| Número de pólos | 23 |
| Face de encaixe | 23+PE |
| Quantidade de conexões por polo | 1 |
| Tipo de processamento do material do contato | Girado |
| enrolado | |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Valores característicos mecânicos | |
| Diâmetro de contato | 1,6 mm |
| Tecnologia de conexão | |
| Tecnologia de conexão | Conexão para crimp |
| Quantidade de conexões por polo | 1 |
| Conexão de condutores | |
| Perfil de conexão | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Perfil de conexão AWG | 26 ... 14 |
| Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Tensão nominal (III/3) | 250 V |
| Tensão de teste | 4 kV |
| Corrente nominal | 10 A |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Ag |
| Material suporte do contato | PC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C (inclusive aquecimento dos contatos) |
| Código | 1556154 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923034587 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 24,64 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 23,7 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contato para crimp 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contato para crimp 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contato para crimp 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contato para crimp 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contato para crimp 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contato de pino 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contato para crimp 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contato para crimp 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contato para crimp 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contato para crimp 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contato para crimp 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contato para crimp 1266247
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contato para crimp 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contato para crimp 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contato para crimp 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contato para crimp 1004382
-
HC-CME-DD-23-F-SNAP-L - Conector de cabo 1556146
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP