HC-EVO-B24-CHWS-PLRBK - Caixa
1407667

Tomadas com trava B24, com trava simples, material: PA 6.6-FR, saídas de cabos: 1, reto/lateral, altura: 90 mm, conexão para cabos: sem, Padrão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Direção de saída do cabo flexível lateral ou reta
Custos mais baixos que a versão em metal
Peso reduzido
Perigo de condensação mais baixo

Perguntas frequentes


As caixas de plástico para conectores são tão robustas quanto as caixas de metal?

Sim, as caixas de plástico são especialmente desenvolvidas para uso industrial e oferecem uma robustez comparável à das caixas de metal. Graças ao material plástico particularmente resistente e ao design otimizado, as caixas de plástico são ideais para condições ambientais adversas.



Ver FAQ