HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - Caixa
1407628

Caixa de buchas HEAVYCON EVO de plástico, com flange baioneta para a conexão roscada EVO, B10, com arco transversal, altura 60,5 mm, sem conexão roscada EVO

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Direção de saída do cabo flexível lateral ou reta
Custos mais baixos que a versão em metal
Peso reduzido
Perigo de condensação mais baixo

Perguntas frequentes


As caixas de plástico para conectores são tão robustas quanto as caixas de metal?

Sim, as caixas de plástico são especialmente desenvolvidas para uso industrial e oferecem uma robustez comparável à das caixas de metal. Graças ao material plástico particularmente resistente e ao design otimizado, as caixas de plástico são ideais para condições ambientais adversas.



Ver FAQ