HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK
-
Caixa
1407640
Tomadas com trava B10, com trava simples, material: PA 6.6-FR, saídas de cabos: 1, reto/lateral, altura: 90 mm, conexão para cabos: sem, Padrão
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Direção de saída do cabo flexível lateral ou reta
Custos mais baixos que a versão em metal
Peso reduzido
Perigo de condensação mais baixo
Perguntas frequentes
As caixas de plástico para conectores são tão robustas quanto as caixas de metal?
Sim, as caixas de plástico são especialmente desenvolvidas para uso industrial e oferecem uma robustez comparável à das caixas de metal. Graças ao material plástico particularmente resistente e ao design otimizado, as caixas de plástico são ideais para condições ambientais adversas.