Uma abertura para conexão roscada está fechada, mas pode ser aberta com uma chave de fenda
HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK
-
Caixa
1407623
Caixa de base B6, com trava simples, material: PA 6.6-FR, saídas de cabos: 2, lateral, 2x M32, altura: 74 mm, conexão para cabos: sem, Padrão
Detalhes do produto
cUL Recognized
ID de certificação: E255026UL certificado
ID de certificação: E255026EAC
ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102Produtos compatíveis
Suas vantagens
Custos mais baixos que a versão em metal
Peso reduzido
Perigo de condensação mais baixo
Perguntas frequentes
As caixas de plástico para conectores são tão robustas quanto as caixas de metal?
Sim, as caixas de plástico são especialmente desenvolvidas para uso industrial e oferecem uma robustez comparável à das caixas de metal. Graças ao material plástico particularmente resistente e ao design otimizado, as caixas de plástico são ideais para condições ambientais adversas.