HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - Caixa
1407622

Caixa de montagem exterior B6, com trava simples, material: PA 6.6-FR, material capa de proteção: PC, altura: 30,5 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: sim, Padrão, com vedação plana

Detalhes do produto









Suas vantagens

Custos mais baixos que a versão em metal
Peso reduzido
Perigo de condensação mais baixo

Perguntas frequentes


As caixas de plástico para conectores são tão robustas quanto as caixas de metal?

Sim, as caixas de plástico são especialmente desenvolvidas para uso industrial e oferecem uma robustez comparável à das caixas de metal. Graças ao material plástico particularmente resistente e ao design otimizado, as caixas de plástico são ideais para condições ambientais adversas.



Ver FAQ