HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL - Caixa
1078595

Tomadas com trava COM, com trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, saídas de cabos: 1, reto, 1x M25, altura: 68 mm, conexão para cabos: sem, Padrão

Detalhes do produto









Suas vantagens

Bom efeito de blindagem em caso de interferências eletromagnéticas

Perguntas frequentes


Por que essas caixas de conectores HEAVYCON não têm revestimento em pó?

As caixas de alumínio sem revestimento do portfólio HEAVYCON são adequadas para aplicações padrão e EMC. Graças às suas vedações e superfícies condutoras, elas são "EMC ready" e oferecem excelentes propriedades de blindagem em combinação com um prens... Ver mais

As caixas de alumínio sem revestimento do portfólio HEAVYCON são adequadas para aplicações padrão e EMC. Graças às suas vedações e superfícies condutoras, elas são "EMC ready" e oferecem excelentes propriedades de blindagem em combinação com um prensa-cabos EMC. Isso as torna particularmente adequadas para ambientes eletromagneticamente exigentes.

Ver menos


Ver FAQ