HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE
-
Caixa
1460373
Caixa de buchas HEAVYCON ADVANCE B24, com travamento baioneta (sextavado interno) de aço inoxidável, alumínio resistente à água do mar, altura 100 mm, com rosca 1x M32, saída de cabo reta, sem superfície; vedação condutora (propriedades EMC)
Detalhes do produto
| Geral | para contatos HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Tipo de produto | Caixa com travamento baioneta |
| Tipo de caixa | Carcaça |
| Aplicação | Offshore/EMC |
| Formato | B24 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Tipo de conexão | 1x M32 |
| Parafusos de fixação | M6 |
| Blindado | sim |
| Saída de cabo | reto |
| Conexão Pg | sem |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 57 mm |
| Altura | 100 mm |
| Comprimento | 152 mm |
| Material vedação | NBR, condutor |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
| Material superfície da caixa | não revestido |
| Material arco de travamento | Aço inox |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | 1x M32 |
| Tipo de travamento | Parafuso |
| Instrução de montagem | A pintura com pó isolante no painel do quadro de comando, se existente, deve ser removida na área da vedação do perfil, para garantir a blindagem perfeita. |
| Parafusos de fixação | M6 |
| Código | 1460373 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592727 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 480,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 480,4 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
HC-B-BF - Flange de montagem em painel 1604641
-
HC-B-BF-SET - Flange de montagem em painel 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Tampa de proteção 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Prensa-cabos 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Prensa-cabos 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Prensa-cabos 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Prensa-cabos 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Prensa-cabos 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Adaptador de redução 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adaptador de ampliação 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Bujão roscado 1645862
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Lâmina 1208911
-
SF-M BH - Chave de fenda 1212070
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP