G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Prensa-cabos
1411127

Prensa-cabos, material da conexão roscada: PA, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 15 mm ... 21 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: cinza prateado RAL 7001

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Material plástico corresponde a UL 746C f1