HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-EMC-AL
-
Caixa
1413402
Caixa de buchas HEAVYCON ADVANCE, B10, com travamento parafusado (sextavado interior) de aço inoxidável, alumínio resistente à água do mar, altura 93,7 mm, com rosca, 1x M32, saída de cabo reta, sem superfície, vedação condutora (propriedades EMC)
Detalhes do produto
| Geral | para contatos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Tipo de caixa | Carcaça |
| Família de produtos | HC-ADV |
| Aplicação | Offshore/EMC |
| Formato | B10 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Tipo de conexão | 1x M32 |
| Parafusos de fixação | M6 (cabeça do parafuso de sextavado interno 5 mm) |
| Saída de cabo | reto |
| Conexão Pg | sem |
| Torque de aperto | 3 Nm ... 5 Nm (para parafusos de fixação M6 da carcaça) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 57 mm |
| Altura | 93,7 mm |
| Comprimento | 105 mm |
| Medidas de montagem | |
| Largura recorte de montagem | 35 mm |
| Comprimento recorte de montagem | 65 mm |
| Material vedação | NBR, condutor |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
| Material superfície da caixa | não revestido |
| Material arco de travamento | Aço inox |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Grau de proteção (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistência ao choque | IK09 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | 1x M32 |
| Tipo de travamento | Parafuso |
| Instrução de montagem | Para assegurar a função de contato de condutor de proteção mesmo com conexões diagonais, ambos os flanges de montagem necessitam de contato elétrico suficiente com parede de montagem de metal. |
| Parafusos de fixação | M6 (cabeça do parafuso de sextavado interno 5 mm) |
| Código | 1413402 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7APH |
| GTIN | 4055626030364 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 264 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 262,4 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 4,668 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
HC-B-AF - Flange de montagem em painel 1686533
-
HC-B-AF-SET - Flange de montagem em painel 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Tampa de proteção 1690749
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Prensa-cabos 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Prensa-cabos 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plaqueta de plástico 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plaqueta de plástico 0830995
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - Vedação de perfil 1409804
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Lâmina 1208911
-
SF-M BH - Chave de fenda 1212070
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP