Contato individual, série: SUNCLIX, Contatos de solda, material de contato: Cu
Cabos fotovoltaicos para o cabeamento DC
Resistentes a temperaturas extremas e UV: com cabos fotovoltaicos da série SUNCLIX você cumpre todos os requisitos específicos do setor solar. Faça o cabeamento de módulos fotovoltaicos de forma simples e confiável. O programa abrange cabos DC em metros, assim como ferramentas e acessórios para o cabeamento seguro de sua instalação fotovoltaica. Utilize cabos fotovoltaicos de um polo para bitolas de 2,5, 4, 6 até 10 mm² em comprimentos de 100, 500 e 1.000 metros.
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 4 mm2, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 500
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm2, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 130
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, tensão de dimensionamento: 1000 V DC, corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 300
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm2, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 300
Contato para crimp, série: SUNCLIX, Pino, enrolado, corrente nominal: 35 A, bitola de conexão: 2,5 mm2 ... 4 mm2, material de contato: Cu
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 4 mm2, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 400000
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm2, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 350
Contato individual, série: SUNCLIX, Contatos de solda, material de contato: Cu
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm2, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 300
Suas vantagens
- Conexão de condutores rápida e simples no local, graças à inovadora tecnologia de conexão rápida
- Maior flexibilidade e economia de espaço graças a numerosas tecnologias de conexão e soluções pré-montadas com conectores SUNCLIX com conexão por crimpagem
- Cabeamento simples por meio da montagem dos conectores solares sem ferramenta especial
- Conexão permanentemente confiável graças aos componentes com certificação TÜV e UL
- Cabeamento de instalações fotovoltaicas direcionado para o futuro com as soluções de conexão completas