PV-FT-CF-C-6-300-BU-SP - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1705198

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm2, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 300

Detalhes do produto









Produtos compatíveis