PV-FT-CF-C-6-350-BK - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1806024

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm2, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 350

Detalhes do produto









Produtos compatíveis