Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 1 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, bitola de conexão: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, branco
Cabos de dados para todas as redes e bus de campo usuais
Com os cabos de dados montados industriais, você pode transmitir dados de forma segura e confiável com até 40 GBit/s, para todas as redes e sistemas de bus usuais. Implemente soluções completas com variados formatos, codificações e definições de conexões. O portfólio inclui desde M8, M12 e RJ45, passando por USB, HDMI e D-SUB, até conexões coaxiais e de condutor de fibra óptica, bem como cabeamentos para a Single Pair Ethernet.
Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 0,3 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, bitola de conexão: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, branco
Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 1 m, número de polos: 8, bitola de conexão: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, azul
Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 2 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, bitola de conexão: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, violeta
Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 3 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, bitola de conexão: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, vermelho
Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 10 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, bitola de conexão: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, amarelo
Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 0,3 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, bitola de conexão: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, laranja
Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 0,3 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, bitola de conexão: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, violeta
Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 1,5 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, bitola de conexão: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, branco
Cabo Patch, RJ45/IP20 reto para RJ45/IP20 reto, comprimento de cabo: 0,5 m, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, bitola de conexão: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, branco
Suas vantagens
- Amplo espectro de aplicação graças ao suporte de todas as redes e sistemas de bus
- Comunicação sem problemas com transmissão de dados de alta velocidade de até 40 GBit/s
- Mesmo sob influências ambientais extremas uma conexão de blindagem segura e confiável com Advanced Shielding Technology para soluções de cabeamento M8 e M12
- Elevada segurança em ambiente industrial com conectores robustos
Novos produtos
Cabos Patch RJ45 coloridos
Para aplicações no quadro de comando
A Phoenix Contact complementa seu programa com cabos Patch da série RJ45 BUILDING. Os novos cabos nas oito cores branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto disponibilizam a você alternativas coloridas para aplicações CAT6A.
Características principais
- Cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto
- Transmissão de dados até 10 GBit/s (CAT6A)
- Variantes de comprimento de 0,3 até 50 m
- Proteção integrada com gancho de encaixe
Suas vantagens
- Perfeitamente adequado para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas, p. ex., em quadros de comando
- Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
- Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
- Transmissão de dados de alta velocidade preparada para o futuro com até 10 GBit/s (CAT6A)
- Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Configure seu cabo de dados personalizado
Configure seu cabo de dados à base de cobre ou de fibra óptica de forma rápida e intuitiva. O configurador guia você em poucos passos para a solução desejada.
Nos cabos de dados de fibra óptica você dispõe de comprimentos de até 1.000 metros. Você pode escolher entre uma extremidade do condutor livre, bem como uma com conector ou soquete. Além disso, é possível escolher entre vários tipos de conexão, graus de proteção, números de polos e tipos de fibra.
Nos cabos de dados à base de cobre são possíveis várias conexões e comprimentos de até 100 metros. Além disso, você pode configurar sua solução com base em diferentes tipos de cabo, números de polos, categorias de transmissão e tipos de sinal.
Soluções de cabeamento para transmissão de dados para comunicação IIoT
Cabos de dados à base de cobre
Cabos de cobre na prática
Os processos de automação complexos exigem grandes quantidades de dados com velocidades de transmissão cada vez maiores. Beneficie-se de condutores de alto desempenho pré-montados. De soluções para baixas taxas de transmissão de dados por longas distâncias até cabeamento de alta velocidade com até 10 GBit/s, disponibilizamos a você soluções flexíveis para sua rede de automação.
-
Cabeamento de dados com garantia de futuro com até 10 GBit/s
-
Conceitos de blindagem a 360° completos para soquetes, conectores e cabos Patch
-
Para todas as redes e sistemas de bus comuns: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Soluções robustas para a utilização industrial em ambientes IP20 até IP69K
-
Combinável com conectores montáveis no campo com conexão a mola, Pierce ou IDC
Saber mais sobre o cabeamento de dados à base de cobre
A automação de processos está em foco em todos os campos de aplicação: na infraestrutura, em edifícios ou na indústria. Cada vez mais participantes estão sendo continuamente integrados nas redes. O cabeamento está se tornando cada vez mais complexo devido ao aumento do volume de dados e da velocidade de transmissão. Aqui, o cabeamento de dados à base de cobre comprovou sua eficiência há décadas.
Cabos de dados à base de condutor de fibra óptica
Cabos de fibra óptica na prática
Altas velocidades de transmissão, atenuação reduzida, resistência contra falhas eletromagnéticas: os cabos de fibra óptica fazem parte dos meios de transmissão modernos para instalações industriais e aplicações de infraestruturas. Qualquer que seja a interface: escolha em nosso portfólio o tipo de fibra adequado para sua aplicação:
-
Soluções de conector e cabo Patch para IP20 e IP65/67
-
Múltiplos conectores de fibra óptica com as frentes de encaixe ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12
-
Tipos de fibras POF, PCF e GOF (multimodo e monomodo)
-
Variantes com polimento PC e APC
-
Conectores de dados de fibra óptica da série M17 MPO para a transmissão de dados em tempo real em redes elétricas inteligentes
-
POF (Polymer Optical Fiber) para trajetos de transmissão curtos de até 75 m e taxas de transmissão de dados até um máximo de 100 MBit/s
-
PCF (Polymer Clad Fiber) para trajetos de transmissão médios de até 500 m e taxas de transmissão de dados de até um máximo de 1 GBit/s
-
GOF (Glass Optical Fiber) multimodo para trajetos de transmissão longos de até 550 m com 10 GBit/s
-
GOF monomodo para até 50 km e taxas de transmissão de dados de até 40 GBit/s
Saber mais sobre a tecnologia de condutor de fibra óptica
A transmissão óptica de dados através de condutores de fibra óptica permite taxas de dados de até 40 GBit/s por muitos quilômetros. Obtenha um resumo das características, vantagens e aplicabilidade desta tecnologia.