NBC-MSD SCO RAIL/.../...
-
Cabo de rede
1412178
Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, tipo de cabo variável, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: D / IP65, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 m ... 100,0 m), para aplicações ferroviárias
Detalhes do produto
| Geral | Encontra outros produtos com comprimento fixo do cabo na seção Acessórios |
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Aplicação | Aplicações ferroviárias |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | D |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | PROFINET |
| Ethernet | |
| Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 Mbit/s |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON / IP65 |
| Número de pólos | 4 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | D (Dados) |
| Blindado | sim |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA 6.6 (Porta-contatos) | |
| PA 6.6 (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| Normas / Determinações | PA 6.6: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23 e R24 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Conexão 2 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | Entrada livre (0,2 m ... 100,0 m) |
| PROFINET RADOX® Aplicações ferroviárias CAT5, reforçado [936] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 81 g/m |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PROFINET RADOX® Aplicações ferroviárias CAT5, reforçado [936] |
| PROFINET RADOX® Aplicações ferroviárias CAT5, reforçado 936 | |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Velocidade de sinal | 66 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,95 mm |
| Diâmetro externo de linha | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre com prata |
| Material isolamento do fio | PE-X |
| Condutor individual, cor | branco-azul, laranja-amarelo |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,80 mm |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Folha de alumínio revestida com plástico, rede de fios de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 100 % |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 54,4 Ω/km |
| Resistência de acoplamento | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacidade operacional | ≤ 65 pF (condutor-condutor) |
| ≤ 100 pF (condutor-blindagem) | |
| Tensão nominal do cabo | 300 V AC |
| Tensão de teste | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutos) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 6 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 44 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 73 mm |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 80 dB (com 1 MHz) |
| 76 dB (com 4 MHz) | |
| 67 dB (com 10 MHz) | |
| 60 dB (com 31,5 MHz) | |
| 56 dB (com 62,5 MHz) | |
| 53 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 35 dB (com 4 MHz) |
| 35 dB (com 10 MHz) | |
| 35 dB (com 31,5 MHz) | |
| 33 dB (com 62,5 MHz) | |
| 33 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de telediafonia (FEXT) | 35 dB (com 4 MHz) |
| 35 dB (com 10 MHz) | |
| 35 dB (com 31,5 MHz) | |
| 33 dB (com 62,5 MHz) | |
| 33 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de onda | 2 dB (com 1 MHz) |
| 4 dB (com 4 MHz) | |
| 6,5 dB (com 10 MHz) | |
| 10,5 dB (com 31,5 MHz) | |
| 14 dB (com 62,5 MHz) | |
| 18 dB (com 100 MHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| conforme ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosividade do gás de combustão | EN 50267-2-2 |
| Toxicidade do gás de combustão | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Resistência ao gás de combustão | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistência ao óleo | conforme IRM 902, 72 h com 100 °C |
| Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Classe C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Nível de perigo LR1 - LR4) | |
| Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme IRM 903, 168 h com 70 °C) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PROFINET RADOX® Aplicações ferroviárias CAT5 [937] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 70 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PROFINET RADOX® Aplicações ferroviárias CAT5 [937] |
| PROFINET RADOX® Aplicações ferroviárias CAT5 937 | |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Velocidade de sinal | 75 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | ca. 1,5 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre com prata |
| Material isolamento do fio | PE injetado |
| Condutor individual, cor | branco-azul, laranja-amarelo |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 1,00 mm |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Folha de alumínio revestida com plástico, rede de fios de cobre galvanizados |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 54,4 Ω/km |
| Resistência de acoplamento | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacidade operacional | ≤ 65 pF (condutor-condutor) |
| ≤ 100 pF (condutor-blindagem) | |
| Tensão nominal do cabo | 300 V AC |
| Tensão de teste | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutos) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 6 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 40 mm |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 73 dB (com 1 MHz) |
| 70 dB (com 4 MHz) | |
| 65 dB (com 10 MHz) | |
| 57 dB (com 31,5 MHz) | |
| 52 dB (com 62,5 MHz) | |
| 48 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 25 dB (com 4 MHz) |
| 30 dB (com 10 MHz) | |
| 30 dB (com 31,5 MHz) | |
| 30 dB (com 62,5 MHz) | |
| 28 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de telediafonia (FEXT) | 25 dB (com 4 MHz) |
| 30 dB (com 10 MHz) | |
| 30 dB (com 31,5 MHz) | |
| 30 dB (com 62,5 MHz) | |
| 28 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de onda | 2 dB (com 1 MHz) |
| 4,4 dB (com 4 MHz) | |
| 7,4 dB (com 10 MHz) | |
| 14 dB (com 31,5 MHz) | |
| 20 dB (com 62,5 MHz) | |
| 26 dB (com 100 MHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| conforme ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosividade do gás de combustão | EN 50267-2-2 |
| Toxicidade do gás de combustão | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Resistência ao gás de combustão | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistência ao óleo | conforme IRM 902, 72 h com 100 °C |
| Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Classe C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Nível de perigo LR1 - LR4) | |
| Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme IRM 903, 168 h com 70 °C) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| PROFINET BETAtrans® Aplicações ferroviárias CAT5 [939] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 71 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PROFINET BETAtrans® Aplicações ferroviárias CAT5 [939] |
| PROFINET BETAtrans® Aplicações ferroviárias CAT5 939 | |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tempo de processamento de sinal | 4,4 ns/m |
| Velocidade de sinal | 0,75 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Revestimento externo, cor | preto |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | Célula PE |
| Condutor individual, cor | branco-azul, laranja-amarelo |
| Espessura da parede Revestimento exterior | 1,00 mm |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Blindagem | Folha de poliéster revestida de alumínio, rede de condutores de cobre galvanizados |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 54,4 Ω/km |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de acoplamento | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacidade do cabo | 44 nF/km (condutor-condutor) |
| Impedância de linha | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | 125 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 6 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 33 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 40 mm |
| Resistência a tração | ≤ 60 N (curto prazo) |
| ≤ 15 N (contínuo) | |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 76 dB (com 1 MHz) |
| 71 dB (com 4 MHz) | |
| 64 dB (com 10 MHz) | |
| 60 dB (com 16 MHz) | |
| 56 dB (com 31,25 MHz) | |
| 52 dB (com 62,5 MHz) | |
| 48 dB (com 100 MHz) | |
| 45 dB (com 155 MHz) | |
| 42 dB (com 200 MHz) | |
| Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 73 dB (com 1 MHz) |
| 68 dB (com 4 MHz) | |
| 61 dB (com 10 MHz) | |
| 57 dB (com 16 MHz) | |
| 53 dB (com 31,25 MHz) | |
| 49 dB (com 62,5 MHz) | |
| 45 dB (com 100 MHz) | |
| 42 dB (com 155 MHz) | |
| 39 dB (com 200 MHz) | |
| Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 25 dB (com 1 MHz) |
| 25 dB (com 4 MHz) | |
| 28 dB (com 10 MHz) | |
| 28 dB (com 16 MHz) | |
| 27 dB (com 31,25 MHz) | |
| 26 dB (com 62,5 MHz) | |
| 25 dB (com 100 MHz) | |
| 25 dB (com 155 MHz) | |
| 23 dB (com 200 MHz) | |
| Atenuação de telediafonia (FEXT) | 25 dB (com 1 MHz) |
| 25 dB (com 4 MHz) | |
| 28 dB (com 10 MHz) | |
| 28 dB (com 16 MHz) | |
| 27 dB (com 31,25 MHz) | |
| 26 dB (com 62,5 MHz) | |
| 25 dB (com 100 MHz) | |
| 25 dB (com 155 MHz) | |
| 23 dB (com 200 MHz) | |
| Atenuação de onda | 1,5 dB (com 1 MHz) |
| 3,3 dB (com 4 MHz) | |
| 5,3 dB (com 10 MHz) | |
| 6,9 dB (com 16 MHz) | |
| 9,9 dB (com 31,25 MHz) | |
| 14,5 dB (com 62,5 MHz) | |
| 18,8 dB (com 100 MHz) | |
| 23,6 dB (com 155 MHz) | |
| 27,3 dB (com 200 MHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
| conforme EN 60684-2 | |
| Anti-inflamabilidade | conforme EN 60332-1-2 |
| conforme EN 50266-2-5 | |
| conforme ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Resistência ao gás de combustão | EN 61034-2 |
| Resistência ao óleo | conforme EN 60684-2, 72 h com 100 °C, IRM 902 |
| Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Cabo interno Ia, Ib, II / cabo externo Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Classificação C / F1) | |
| NF F16-101 (Cabo interno A1, A2, B / cabo externo A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Classe A) | |
| Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme EN 60684-2, 72 h com 100 °C, IRM 903) |
| resistente a ozônio (conforme EN 50306-4, 72 h com 40 °C, método B, concentração de volume 200 x 10-6) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| 160 °C (Curto-circuito) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Designação padrão | Choque, vibração |
| Normas/disposições | EN 50155 |
| Código | 1412178 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1CJN |
| Chave de produto | AF1CJN |
| GTIN | 4046356993760 |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 4,461 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
NBC-MSD/ 2,0-937 SCO RAIL - Cabo de rede 1407339
-
NBC-MSD/ 5,0-937 SCO RAIL - Cabo de rede 1407340
-
NBC-MSD/10,0-937 SCO RAIL - Cabo de rede 1407341
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capa de proteção 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clipe de segurança 1558988
-
PATG HF 3/18 - Porta-identificação de condutor 1014059
-
PATG HF 3/23 - Porta-identificação de condutor 1014060
-
PATG HF 3/30 - Porta-identificação de condutor 1014061
-
PATG HF 4/18 - Porta-identificação de condutor 1014065
-
PATG HF 4/23 - Porta-identificação de condutor 1014066
-
PATG HF 4/30 - Porta-identificação de condutor 1014067
-
KMK HP (25X6) - Suporte de marcador de cabos 0830720
-
KMK HP (29X8) - Suporte de marcador de cabos 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Identificador de cabos 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Identificador de cabos 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Identificador de cabos 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Identificador termorretrátil 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Identificador termorretrátil 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Identificador termorretrátil 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Identificador termorretrátil 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Identificação de condutores 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Identificação de condutores 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Identificação de condutores 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Identificação de condutores 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Identificador de cabos 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Identificador de cabos 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Identificador de cabos 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Identificador de cabos 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Identificador de cabos 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Identificador de cabos 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Identificador de cabos 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Identificador de cabos 0831511
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Conector de dados 1411068
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Conector de dados 1411071
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Conector 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Conector 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Conector 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Conector 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Conector de dados 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Conector de dados 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Conector de dados 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Conector de dados 1422849
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - Conector de dados 1021830
-
SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Conector de dados 1021831
-
SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Conector de dados 1411066
-
SACC-M12FSD-4QO SH ETH - Conector de dados 1411069
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
CUTFOX 12 - Ferramenta de corte de cabos 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Cortador lateral 1212487
-
WIREFOX 4 - Ferramenta de decapagem 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Ferramenta de decapagem 1212704
-
WIREFOX 10 - Ferramenta de decapagem 1212150
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Travado com segurança mediante ao freio de vibração especial
Resistente contra influências térmicas – testado quanto a faixa de temperatura ampliada e contra choques térmicos
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP