NBC-MSD/10,0-937 SCO RAIL - Cabo de rede
1407341

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sem halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: D / IP65, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m, para aplicações ferroviárias

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Travado com segurança mediante ao freio de vibração especial
Resistente contra influências térmicas – testado quanto a faixa de temperatura ampliada e contra choques térmicos
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo