UL registrado
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
Cabo de rede, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PUR sem halogênio, azul anil RAL 5021, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto RJ45 / IP20, para Soquete reto M12, codificação: X / IP67, comprimento de cabo: 2 m
| Aplicação | Padrão |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | X |
| Sistema Bus | Ethernet |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 0,5 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 10 GBit/s |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT6A |
| Conexão 1 | |
| Desenho com dimensões |
Definição das conexões, soquete M12, 8 polos, codificação X, vista lateral do soquete
|
| Versão | M12 Soquete, reto, 8-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), Codificação: X |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Blindagem | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 Ω |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Material Contato | CuZn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PA 6.6 |
| Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
| Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
| Material Vedação | FKM |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas / Determinações | IEC 61076-2-109 |
| Conexão 2 | |
| Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
| Versão | RJ45 Conector, reto, 8-polos |
| Número de pólos | 8 |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 Ω |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 2 |
| Material Contato | CuSn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PC |
| Material Caixa | PA |
| Cor (Caixa) | cinza |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grau de proteção | IP20 (Conectores de encaixe RJ45) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Extensão da linha | 2 m |
| Ethernet 10 GBit [94F] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet 10 GBit [94F] |
| Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PE injetado |
| Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 4 pares para alma |
| Cobertura visual da blindagem | 70 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 51 mm |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
| Conforme UN ECE-R 118.03 | |
| conforme CSA C 22.2 N.º 210 FT1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-109 |
| Código | 1080734 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF1C |
| Chave de produto | AF1CMJ |
| GTIN | 4055626806389 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 123,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 123,8 g |
| País de origem | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 2,935 kg CO2e |