DT 2,5-PE
-
Bornes de proteção com conexão direta
3034044
Bornes de proteção com conexão direta, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão de mola de torção, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo
Detalhes do produto
Tipo de produto | Terminal terra |
Número de conexões | 2 |
Número de linhas | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
1. nível | |
Nota | Observe a capacidade de corrente dos trilhos de fixação. |
Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
Pino calibrador | A3 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-2 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 14 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Conexão conforme norma | IEC/EN 60079-7 |
Designação de certificado de teste | KEMA 04ATEX2284 U |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Dados nominais (ATEX/IECEx) | |
Identificação | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Faixa da temperatura de utilização | -60 °C ... 110 °C |
Acessório com certificação Ex | 3030417 D-ST 2,5 |
Saída | (constante) |
Dados de conexão Ex Geral | |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Bitola nominal | 2,5 mm² |
Bitola nominal AWG | 14 |
Capacidade de conexão, cabo rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Capacidade de conexão AWG | 24 ... 14 |
Capacidade de conexão, cabo flexível | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Capacidade de conexão AWG | 24 ... 12 |
Largura | 5,2 mm |
Largura da tampa | 2,2 mm |
Cor | verde-amarelo |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Gama | Teste de vida útil categoria 1, classe B, na caixa do veículo |
Frequência | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
Nível ASD | 0,02g²/Hz |
Aceleração | 0,8g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 5g |
Duração do choque | 30 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-2 |
IEC/EN 60079-7 |
Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código | 3034044 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BE22 |
Chave de produto | BE2221 |
GTIN | 4017918977467 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8,882 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8,882 g |
País de origem | PL |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
FBS 3-5 - Jumper 3030174
-
FBS 4-5 - Jumper 3030187
-
FBS 5-5 - Jumper 3030190
-
FBS 10-5 - Jumper 3030213
-
FBS 20-5 - Jumper 3030226
-
FBS 50-5 - Jumper 3038930
-
FBS 2-5 BU - Jumper 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jumper 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jumper 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jumper 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jumper 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jumper 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jumper 3032114
-
D-ST 2,5 - Tampa 3030417
-
ATP-ST 4 - Placa de divisão 3030721
-
WST 2,5 - Proteção de aviso 3030941
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Tampa 3030511
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Tiras de identificação Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tiras de identificação Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Marcador de terminais 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0824581
-
UCT-TM 5 - Marcador de terminais 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador de terminais 0829595
-
GBS 5-25X12 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais 0810588
-
GBS 5-25X5 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais 0829126
-
STP 5-2-ZB - Porta-plaquetas 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador de terminais 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador de terminais 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0829658
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Suporte isolante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Suporte isolante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Suporte isolante 3002869
-
PAI-4-N GY - Adaptador de teste 3032871
-
PS-5 - Plugue de teste 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Plugue de teste 3038723
-
E/AL-NS 35 - Poste 1201662
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP