DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 14 - 1/0 | ||||
| C | ||||
| 14 - 1/0 | ||||
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-63048cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 14 - 2 | ||||
| C | ||||
| 14 - 2 | ||||
| E | ||||
| 14 - 2 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40020167| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 A | 1,5 - 35 | |||
ATEX
ID de certificação: KEMA04ATEX2048UIECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0027UCCC
ID de certificação: 2020322313000622UKCA-EX
ID de certificação: DEKRA 21UKEX0304UEAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 14 - 2 | ||||
| C | ||||
| 14 - 2 | ||||