QTCU 2,5-TWIN-PE - Borne terra
3050329

Borne terra, tipo de conexão: Conexão rápida, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Contorno e divisão iguais aos terminais de passagem
Um contato perfeito em termos mecânicos e elétricos devido ao encaixe fácil no trilho de fixação
Todos os requisitos da norma IEC 60947-7-2 são cumpridos