Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PTV 2,5-QUATTRO-PE - Borne terra
1079012

Borne terra, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento claro graças à alimentação lateral de condutores
O formato compacto permite um cabeamento no menor espaço
Os bornes de conexão push-in se distinguem pelas características do sistema CLIPLINE complete
Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional