CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 10 | ||||
| C | ||||
| 20 - 10 | ||||
| D | ||||
| 20 - 10 | ||||
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62971_M1EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID de certificação: LR21234196TANK
ID de certificação: 06ME279VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40010331| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||
ABS
ID de certificação: 21-2158220-PDAcULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 10 | ||||
| C | ||||
| 28 - 10 | ||||
| D | ||||
| 28 - 10 | ||||